AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B industry, class F, Polyphenylene sulfide, UL 548879-006-1A

零件号:

AVENTICS-548879-006-1A

查看数据表
CO2-FORM_BI-24DC-48/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Specifications

线圈宽度22 mm
线圈绝缘等级级F
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录44
电气连接 2多芯插头
电气连接B型 工业
极数3-針
工作电压DC24 V
工作电压 AC48 V
工作电压 AC48 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电压偏差AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持↩功率 AC 50 Hz7 VA
保持↩功率 AC 60 Hz5.5 VA
接通 电源 AC 50 Hz11 VA
接通 电源 AC 60 Hz9.4 VA
功率 消耗 DC4.8 W
重量0.055 kg
外壳聚苯硫醚