AVENTICS™ Coil, Series CO2, M12, class F, 3-pin 548906-005-1A

零件号:

AVENTICS-548906-005-1A

CO2-M12-24DC-4.8W-22MM-Class-F

Specifications

线圈宽度22 mm
线圈绝缘等级级F
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录44
电气连接 2多芯插头
电气连接M12
极数2-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
功率 消耗 DC4.8 W
重量0.055 kg
外壳聚苯硫醚