AVENTICS™ 线圈, 系列 CO2 549021-009-1A

零件号:

AVENTICS-549021-009-1A

查看数据表
CO2-M12-NOT APPLICABLE-24DC-4.3W-30MM-Class-F

Specifications

线圈宽度30 mm
线圈绝缘等级级F
合格证书UL (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED1
兼容性目录54
电气连接 2多芯插头
电气连接M12
极数4-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
功率 消耗 DC4.3 W
重量0.135 kg
外壳聚苯硫醚