AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-004-1A

零件号:

AVENTICS-549526-004-1A

查看数据表
CO2-FORM_B-12DC-24/50-60-4.8W-7VA-22MM-Class-F

Specifications

线圈宽度22 mm
线圈绝缘等级级F
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录44
电气连接 2多芯插头
电气连接B 型
极数3-針
工作电压DC12 V
工作电压 AC24 V
工作电压 AC24 V
电压偏差 DC-10 % / +10 %
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电压偏差AC 60 Hz-10 % / +10 %
接通 电源 AC 50 Hz10,9 VA
功率 消耗 DC4.8 W
重量0.055 kg
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维