AVENTICS™ Coil, Series CO2, form B, class F, polyamide 549526-013-1A

零件号:

AVENTICS-549526-013-1A

查看数据表
CO2-FORM_BI-24DC-2.8W-22MM-Class-F

Specifications

线圈宽度22 mm
线圈绝缘等级级F
合格证书CE认证
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C
防护等级符合 EN 60 529IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录45
电气连接 2多芯插头
电气连接B 型
极数3-針
工作电压 AC220 V / 230 V
工作电压 AC230 V / 240 V
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电压偏差AC 60 Hz-10 % / +10 %
保持↩功率 AC 50 Hz7,5 VA / 8,5 VA
保持↩功率 AC 60 Hz7 VA / 7,5 VA
接通 电源 AC 50 Hz11 VA / 12,1 VA
重量0.055 kg
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维