AVENTICS™ 空气流量传感器, 系列 553-001 5530011000

零件号:

AVENTICS-5530011000

US$6,035.30

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
M12X1 8PIN 0-250L/MIN

Specifications

换向原理膜片原理
额定流量 Qn, 最大标准250 l/min
安装位置任意
最大运行压力10 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值5 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
电气连接多芯插头
电气连接M12x1
电气连接8-針
电气连接A-编码
精度(100%满量程)± 3 %
功率消耗 max.300 mA
响应时间< 15 ms
防护等级IP54
重量1.2 kg
材料:外壳铝材