AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 EV07 5610102050

零件号:

AVENTICS-5610102050

US$8,200.23

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
EV07-001-060-020-2DIAA

Specifications

结构特点提动阀
合格证书CE认证
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
介质压缩空气
额定流量Qn800 l/min
控制方式模拟量
工作电压DC24 V
滞环0,04 bar
安装位置垂直
允许的脉动5%
功率消耗 max.200 mA
防护等级IP54
电气连接多芯插头
电气连接EN 175301-803, A型
信号连接(输入和输出比特)
信号连接多芯插头
信号连接EN 175301-803, A型
实际值输出端0 ... 20 mA
设定值输入端0 ... 20 mA