AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 ED05 5610141300

零件号:

AVENTICS-5610141300

US$809.19

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED05-000-060-020-2DICA

Specifications

结构特点提动阀
合格证书CE认证
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度70 °C
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
介质压缩空气
额定流量Qn1000 l/min
控制方式模拟量
工作电压DC24 V
滞环< 0,06 bar
安装位置α = 0-90° β = 0-90°
允许的脉动5%
防护等级IP65
电气连接多芯插头
电气连接ISO 15217, C 型
信号连接(输入和输出比特)
信号连接多芯插头
信号连接ISO 15217, C 型
实际值输出端0 ... 20 mA
设定值输入端0 ... 20 mA
压力调节范围 min.0 bar