AVENTICS™ E/P压力调节阀, 系列 ED05 5610141550

零件号:

AVENTICS-5610141550

US$2,441.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED05-000-100-DDL-3M12X

Specifications

结构特点提动阀
合格证书CE认证
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
介质压缩空气
额定流量Qn1000 l/min
控制方式系列的
工作电压DC24 V
滞环< 0,06 bar
安装位置α = 0-90° β = 0-90°
允许的脉动5%
防护等级IP65
电气连接多芯插头
电气连接M12
电气连接4-針
电气连接必须有屏蔽线
交换接口多芯插头, 多针插头
交换接口M12
交换接口5-針
压力调节范围 min.0 bar