AVENTICS™ 二位四通换向阀, 系列 563 018 5630180100

零件号:

AVENTICS-5630180100

查看数据表
VR04-4/2DM-LEV

Specifications

操作机械式
额定流量Qn300 l/min
换向原理4/2
压缩空气 接口 出口G 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
操作元件单线圈
操作元件手柄, 带定位
密封原理软密封
结构特点提动阀
底板连接管式连接
封闭方式,封闭类型不可锁定
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气连接 排气G 1/8
重量0.24 kg
材料:外壳压铸锌