AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 563 5632510000

零件号:

AVENTICS-5632510000

US$360.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE

Specifications

操作气动
额定流量Qn1350 l/min
压缩空气 接口 出口G 1/4
连接类型底板连接
最小运行压力-1 bar
最大运行压力10 bar
阀门结构形式提动阀
控制压力最小3.5 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度120 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值120 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量0.3 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯腈合成材料, 氟-树胶
Housing materialAluminum
Seal materialAcrylonitrile butadiene styrene, Fluorocaoutchouc