AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 5711100200

零件号:

AVENTICS-5711100200

US$416.21

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD12-3/2NC-SR-M022-M022-G018-S

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理3/2 NC,带弹簧复位
阀功能常关/常开
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口M22x1,5
压缩空气 接口 出口M22x1,5
压缩空气连接 排气M22x1,5
压缩空气连接 控制接口 输入G 1/8
额定流量Qn4000 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar
ATEX适合ATEX
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
重量0.71 kg