AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 5711200050

零件号:

AVENTICS-5711200050

US$674.22

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD12-5/3CC-SR-G012-G012-G018-S

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/3,中位封闭
阀功能中位封闭
密封原理软密封
连接类型管式连接
标准, 压缩空气连接符合 ISO 228-1 标准
压缩空气 接口 人口G 1/2
压缩空气 接口 出口G 1/2
压缩空气连接 排气G 1/2
压缩空气连接 控制接口 输入G 1/8
额定流量Qn 1 向 23800 l/min
额定流量 Qn 2 向 33800 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
ATEX适合ATEX
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³