AVENTICS™ 三位五通换向阀, CD01-PA 5714003820

零件号:

AVENTICS-5714003820

US$154.14

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD01 - 5/3CC

Specifications

操作气动
额定流量Qn650 l/min
压缩空气 接口 出口按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
连接类型底板连接
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力16 bar
密封原理软密封
ATEX适合ATEX
合格证书不含LABS
标准ISO 15407-1
阀门结构形式滑阀,正重叠
版本26 mm
控制压力最小3 bar
最大控制压力16 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
压缩空气接口处的规格中位封闭
压缩空气 接口 人口按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
额定流量Qn 1 向 2650 l/min