AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 5725455280
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 5/2,带空气弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/2 |
| 额定流量Qn | 4100 l/min |
| 最小运行压力 | 2 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | EN 175301-803, A型 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 先导 | 内部 |
| 线圈宽度 | 30 mm |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 兼容性目录 | 52 |
| 暂载率 | 1 |
| 接通时间型号 | 37 ms |
| 关闭时间型号 | 97 ms |
| 材料:外壳 | 铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 重量 | 1 kg |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |