产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 5725555270

零件号:

AVENTICS-5725555270

查看数据表
CD12-5/2XX-DO-110AC-I-G012-G012-EN175301

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置锁定式, 按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/2
额定流量Qn4100 l/min
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
先导内部
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率1
接通时间型号36 ms
关闭时间型号36 ms
抗温性-25 °C 耐低温
材料:外壳工业, 铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量1.2 kg