AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD12 5725655980

零件号:

AVENTICS-5725655980

US$1,104.03

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD12-5/3CC-SR-230AC-I-G012-G012-EN175301

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/3,中位封闭
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/2
额定流量Qn3800 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
额定电压230 V AC
先导内部
线圈宽度30 mm
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率1
接通时间型号37 ms
关闭时间型号97 ms
材料:外壳铝材, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量1.3 kg