AVENTICS™ 桥式连接器,CON-CB 系列 5763503193

零件号:

AVENTICS-5763503193

查看数据表
CON-CB-SNAP8-3-2

Specifications

结构接插式 Ø8
电磁线圈的数量2
最低环境温度-25 °C
最高环境温度75 °C
导线截面0.14 mm²
防护等级IP65
电气连接 1多芯插头
极数3-針
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2多针插头
电气连接 2C 型
极数2-針
电缆引线直的
电气连接 3多针插头
电气连接 3C 型
极数2-針
电缆引线直的
额定电压24 V
额定电压DC
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-20% / +20%
阀门LED状态显示器黄色
安装螺钉M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 +0,050.25 Nm