AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 CD01-PA 5763510220

零件号:

AVENTICS-5763510220

US$143.98

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CD01 - 5/2AS - 024DC

Specifications

额定流量Qn1010 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, C型
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
合格证书不含LABS
标准ISO 15407-1
预控阀的宽度26 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
连接类型底板连接
复位装置带空气弹簧复位
压缩空气 接口 人口按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
压缩空气连接 控制接口 输入按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板
功率 消耗 DC1.6 W
尺寸26 mm