AVENTICS™ 桥式连接器,CON-CB 系列 5763573113

零件号:

AVENTICS-5763573113

查看数据表
CON-CB-M12-4-1

Specifications

电磁线圈的数量1
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C
防护等级IP65
电气连接 1多芯插头
极数4-針
电缆引线直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2多针插头
电气连接 2C 型
极数2-針
电缆引线直的
额定电压24 V
额定电压AC/DC
工作电压DC24 V
工作电压 AC24 V
工作电压 AC24 V
电压偏差 DC-20% / +20%
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
阀门LED状态显示器黄色
安装螺钉M2.5 带槽
固定螺栓的起始力矩 +0,050.25 Nm
重量0.016 kg
外壳聚醚氨