Specifications
| 操作 | 电子操作 |
| 尺寸 | CD07 |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 基础阀门装配 | 不带线圈的基阀 |
| 换向原理 | 3/2,带弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气连接 | M14x1,5 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 额定流量Qn | 1400 l/min |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 先导 | 外部的 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 兼容性目录 | 52 |
| 暂载率 | 100 % |
| 抗温性 | -25 °C 耐低温 |
| 行业 | 压铸锌, 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |