AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 单线圈 5772085402

零件号:

AVENTICS-5772085402

CD07-3/2NC-SR-NONE-E-G014

Specifications

操作电子操作
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
基础阀门装配不带线圈的基阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气连接G 1/4
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1400 l/min
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
先导外部的
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率100 %
抗温性-25 °C 耐低温
行业压铸锌, 工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
最低环境温度-25 °C
最高环境温度50 °C