AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 CD07, 单线圈 5776605402

零件号:

AVENTICS-5776605402

CD07-5/2XX-SR-NONE-I-NAMU

Specifications

操作电子操作
注带Namur接口的阀门,符合VDI/VDE3845
尺寸CD07
阀门结构形式滑阀,正重叠
基础阀门装配不带线圈的基阀
换向原理5/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气连接G 1/4
压缩空气接口型号底板接口, 内螺纹
压缩空气 接口 出口普通底板
额定流量Qn1200 l/min
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
标准化电路接口EN 175301-803:2006
反向极性保护反极性保护
先导内部
预控阀的宽度30 mm
兼容性目录52
暂载率100 %
抗温性-25 °C 耐低温
标准NAMUR
材料:外壳工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维, 压铸锌