AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1, 控制压力最小: 1,5 bar 5811220200
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 额定流量Qn | 1400 l/min |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 压缩空气 接口 出口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压 AC | 24 V |
| 电压偏差AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | B型 工业 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 内部 |
| 标准 | ISO 5599-1 |
| 预控阀的宽度 | 22 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 单重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 压缩空气 接口 人口 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 排气 | 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 |
| 压缩空气连接 先导 排气 | M5 |
| 保持↩功率 AC 50 Hz | 8 VA |
| 接通 电源 AC 50 Hz | 10 VA |
| 流动电导系数C | 5.2 l/(s*bar) |
| 尺寸 | ISO 1 |
| 控制压力最小 | 1.5 bar |