AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1, 控制压力最小: 1,5 bar 5811221300

零件号:

AVENTICS-5811221300

US$275.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V581-5/2DS-110AC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T1

Specifications

操作电子
额定流量Qn1400 l/min
换向原理5/2,双侧操作阀门
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 60 Hz-10 % / +10 %
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B型 工业
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度22 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气M5
保持↩功率 AC 60 Hz8 VA
接通 电源 AC 60 Hz10 VA
流动电导系数C5.2 l/(s*bar)
节流带节流设备
尺寸ISO 1