AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 581, 尺寸1 5811723600

零件号:

AVENTICS-5811723600

US$309.25

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V581-5/3PC-048DC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T1

Specifications

操作电子
额定流量Qn1100 l/min
换向原理5/3,中位增压
结构中位增压
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC48 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B型 工业
密封原理软密封
先导外部的
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度22 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气M5
功率 消耗 DC5 W
流动电导系数C4.3 l/(s*bar)
节流带节流设备