AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 581, 尺寸2, 单面气动操作 5812110200

零件号:

AVENTICS-5812110200

US$250.73

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V581-5/2SR-024AC-I2-1P22-HBX-PA-X-C-T0

Specifications

操作电子
额定流量Qn2700 l/min
换向原理5/2,带弹簧复位
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力3 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC24 V
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B型 工业
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度22 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气M5
保持↩功率 AC 50 Hz8 VA
接通 电源 AC 50 Hz10 VA
流动电导系数C10.8 l/(s*bar)
尺寸ISO 2