AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSR 7320502000

零件号:

AVENTICS-7320502000

US$61.81

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FSR-50,0-HNBR-G018-IN

Specifications

最低环境温度-20 °C
最高环境温度130 °C
抗温性耐热
压缩空气连接G 1/8
外部直径50 mm
锁紧力64 N
容积8 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin110 mm
磨耗量符合标准91 mm³
硬度符合标准70 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机氢化-丙烯腈-树胶
重量0.02 kg