AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSR 7320751000

零件号:

AVENTICS-7320751000

US$90.37

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FSR-75,0-MQ-G014-IN

Specifications

最低环境温度-20 °C
最高环境温度170 °C
抗温性耐热
压缩空气连接G 1/4
外部直径75 mm
锁紧力160 N
容积28 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin165 mm
磨耗量符合标准154 mm³
硬度符合标准60 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机氟-聚甲基硅氧烷
重量0.03 kg