AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSR 7321000000

零件号:

AVENTICS-7321000000

US$82.88

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FSR-100,0-CR-G038-IN

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
压缩空气连接G 3/8
外部直径100 mm
锁紧力304 N
容积56 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin165 mm
磨耗量符合标准105 mm³
硬度符合标准60 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机氯丁二烯橡胶
重量0.07 kg