Specifications
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电流,最大值 | 0.5 A |
| 结构特点 | 从形状A到形状C |
| 防护等级 | IP65 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 42 V DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多针插头 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 重量 | 0.013 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| Housing material | Polyamide |
Specifications
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 最低环境温度 | -25 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 电流,最大值 | 0.5 A |
| 结构特点 | 从形状A到形状C |
| 防护等级 | IP65 |
| 防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 42 V DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多针插头 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 电气连接 2, 类型 | 多芯插头 |
| 电缆引线 | 直的 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 180° |
| 重量 | 0.013 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| Housing material | Polyamide |