AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 8946202822

零件号:

AVENTICS-8946202822

US$112.24

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FS-M12-8-2000-PUR-MS-M12-8

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
额定电压36 V DC / 30 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数8-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数8-針
电气连接 2, 编码A-编码
电缆引线 2直的
芯数8
屏蔽有屏蔽功能
电缆长度 L2 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
合格证书CE认证, UL (Underwriters Laboratories)
防护等级IP67
最低环境温度-25 °C
最高环境温度85 °C
电流,最大值1.5 A
导线截面0.25 mm²
电缆直径-Ø6.6 mm