AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD 8946203462

零件号:

AVENTICS-8946203462

US$49.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-M-3

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M8x1
电气连接 1, 极数3-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数3-針
电气连接 2, 编码A-编码
电缆引线 2直的
芯数3
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L2 m
防护等级IP68
电流,最大值0.166666667
重量0.073 kg
材料 电缆外皮聚氯乙烯