AVENTICS™ Marex MCS,244 型指令发送机,第 3 代 R417004006

零件号:

AVENTICS-R417004006

查看数据表
CONTROL HEAD 244-G3-E2-TRL-BL

Specifications

按键指令接管(COM), Synchronisation (SYN), Slip & Grip (S&G), Trolling (TRL)
防护等级符合 EN 60 529IP66
重量1.1 kg
外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维