AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 651 A651A0000000400

零件号:

AVENTICS-A651A0000000400

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Specifications

组成部分气源处理单元
部件过滤器-调压阀, 油雾器
气杯容器 聚碳酸酯
接口G 1/8
过滤器气孔直径25 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
压力表带内置压力计
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
合格证书ATEX 中可选
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
封闭方式,封闭类型不可锁定
结构特点2合1
结构特点可以组装成块
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯聚碳酸酯
材料 清除冷凝物塑料