AVENTICS™ 气源处理单元 3联件, 系列 651 A651A0000003636
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 气源处理单元 |
| 部件 | 截止阀, 过滤器-调压阀, 加油阀 |
| 气杯 | 容器 聚碳酸酯 |
| 接口 | G 1/4 |
| 过滤器气孔直径 | 25 µm |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 压力表 | 带内置压力计 |
| 最小运行压力 | 3.8 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 封闭方式,封闭类型 | 不可锁定 |
| 结构特点 | 3部分 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |
| 材料 气杯 | 聚碳酸酯 |
| 材料 清除冷凝物 | 塑料 |