AVENTICS™ 系列 BCP ASND51-7-1

零件号:

AVENTICS-ASND51-7-1

US$450.87

Qty:
ADD TO CART
DOUBLE CONVOLUTED AIR BELLOWS

Specifications

波纹管2个
结构特点带罩盖的波纹管式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接3/4 NPT
顶盖直⌙径228 mm
允许倾斜角 最大值.20 °
最大有效行程189.99 mm
最小径向安装空间340 mm
最小的安装高度75 mm
最大安装高度265 mm
力,最小17000 N
力,最大35400 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过50 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量4.8 kg
材料 皮腔天然树胶
盖板材料钢, 镀铬
表面 盖板镀锌