AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 651 G651A3M01011200

零件号:

AVENTICS-G651A3M01011200

US$76.23

Qty:
ADD TO CART
3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

Specifications

操作机械式
额定流量Qn1440 l/min
压缩空气连接G 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
合格证书ATEX 中可选
组成部分截止阀
封闭方式,封闭类型用于挂锁
连接类型管式连接
消音器带有消音器
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气, 中性气体
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn 1 向 21440 l/min
额定流量 Qn 2 向 3250 l/min
重量0.26 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料: 消音器塑料