AVENTICS™ 二位三通截止阀,机械操作, 系列 652 G652A3M020A0000
零件号:
Specifications
| 操作 | 机械式 |
| 额定流量Qn | 4300 l/min |
| 压缩空气连接 | G 1/4 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| 组成部分 | 截止阀 |
| 封闭方式,封闭类型 | 用于挂锁 |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 压缩空气连接 标准 | 符合 ISO 228-1 标准 |
| 额定流量Qn 1 向 2 | 4300 l/min |
| 额定流量 Qn 2 向 3 | 230 l/min |
| 重量 | 0.44 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |