AVENTICS™ 注油单元,电气操作, 系列 652 G652A6S640A00FH

零件号:

AVENTICS-G652A6S640A00FH

US$371.82

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
3/2 - SLOW START - QUICK EXHAUST, 652 S

Specifications

操作电子
额定流量Qn4650 l/min
压缩空气连接G 1/2
最小运行压力3.8 bar
最大运行压力10 bar
合格证书ATEX 中可选
ATEXATEX 中可选
连接类型管式连接
组成部分加油阀
结构特点提动阀
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气, 中性气体
额定流量Qn 1 向 24650 l/min
额定流量 Qn 2 向 35000 l/min
工作电压230 V
连接类型 工作电压AC
重量0.44 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶