AVENTICS™ 过滤器, 系列 652 G652ABJL4JA000N

零件号:

AVENTICS-G652ABJL4JA000N

US$118.42

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PARTICULATE FILTER 652 SERIES, PORT SIZE

Specifications

组成部分过滤器
气杯金属容器,带观察窗口
接口G 1/2
过滤器气孔直径25 µm
额定流量Qn3620 l/min
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
介质温度 注扩展温度范围最小/最大(可选)-40 °C... 80 °C
合格证书ATEX 中可选
重量0.55 kg
结构特点可以组装成块
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 滤芯聚乙烯烧结
材料 清除冷凝物塑料
材料 清除冷凝物塑料