AVENTICS™ 分气块, 系列 652 G652AD004CA0000

零件号:

AVENTICS-G652AD004CA0000

US$48.94

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

Specifications

组成部分分气块
接口G 1/2
合格证书ATEX 中可选
ATEXATEX 中可选
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气, 中性气体
重量0.33 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
密封件材料腈-丁二烯-橡胶