AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 652 G652AL0K40A0000

零件号:

AVENTICS-G652AL0K40A0000

US$98.38

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
652 SERIES LUBRICATOR, G1/2, METAL WITHO

Specifications

组成部分油雾器
气杯金属容器,不带透视窗
压缩空气连接G 1/2
额定流量Qn6500 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气, 中性气体
合格证书ATEX 中可选
ATEXATEX 中可选
油雾器的集水杯容积72 cm³
功能油雾润滑器
功能可以组装成块
重量0.67 kg
材料:外壳铝材
材料 正面板聚碳酸酯
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 气杯铝材