AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 652 G652AL0L20A0000
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 油雾器 |
| 气杯 | 金属容器,带观察窗口 |
| 压缩空气连接 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 3500 l/min |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 合格证书 | ATEX 中可选 |
| ATEX | ATEX 中可选 |
| 油雾器的集水杯容积 | 72 cm³ |
| 功能 | 油雾润滑器 |
| 功能 | 可以组装成块 |
| 重量 | 0.67 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 材料 正面板 | 聚碳酸酯 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |
| 材料 气杯 | 铝材 |