AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 652 G652APJK3GA00HN

零件号:

AVENTICS-G652APJK3GA00HN

US$161.62

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
652 SERIES FILTER-REGULATOR PARTICULATE,

Specifications

组成部分过滤器-调压阀
气杯金属容器,不带透视窗
接口G 3/8
额定流量Qn5420 l/min
过滤器气孔直径25 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
结构特点一个整体的
滞环0,5 bar
介质压缩空气, 中性气体
介质温度 注扩展温度范围最小/最大(可选)-40 °C... 80 °C
重量0.69 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
材料 正面板聚酰胺
材料 滤芯青铜烧结制成
材料 清除冷凝物塑料
材料 正面板聚酰胺
材料 滤芯青铜烧结制成
材料 清除冷凝物塑料