AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 652 G652APJP4GA00HA
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 过滤器-调压阀 |
| 气杯 | 容器 聚碳酸酯 |
| 接口 | G 1/2 |
| 额定流量Qn | 5500 l/min |
| 过滤器气孔直径 | 25 µm |
| 清除冷凝物 | 全自动,无压打开 |
| 最小运行压力 | 0 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -20 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 结构特点 | 一个整体的 |
| 滞环 | 0,5 bar |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 介质温度 注 | 扩展温度范围最小/最大(可选)-40 °C... 80 °C |
| 重量 | 0.55 kg |
| 材料:外壳 | 铝材 |
| 密封件材料 | 腈-丁二烯-橡胶 |
| 材料 正面板 | 聚酰胺 |
| 材料 滤芯 | 青铜烧结制成 |
| 材料 清除冷凝物 | 黄铜 |
| 材料 正面板 | 聚酰胺 |
| 材料 滤芯 | 青铜烧结制成 |
| 材料 清除冷凝物 | 黄铜 |