AVENTICS™ 调压阀, 系列 652 G652AR004GA00H0

零件号:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

US$88.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

Specifications

组成部分调压阀
压力表带内置压力计
接口G 1/2
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn7000 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度50 °C
环境温度 注扩展温度范围最小/最大(可选)-40 °C... 80 °C
调节器型号可以组装成块
合格证书ATEX 中可选
滞环< 0,2 bar
介质压缩空气, 中性气体
重量0.43 kg
材料:外壳铝材
材料 正面板聚酰胺
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
密封件材料腈-丁二烯-橡胶