AVENTICS™ L11BA452O000030

零件号:

AVENTICS-L11BA452O000030

US$105.72

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VALVE L1 SERIES

Specifications

Activation电子
额定流量Qn985 l/min
压缩空气 接口 出口1/8 NPTF
压缩空气 接口 人口1/8 NPTF
压缩空气连接 排气1/8 NPTF
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC115 V
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
工作电压 AC120 V
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, B型 ( 11mm )
电气连接 极数3-針
阀门结构形式滑阀 (Spool & Sleeve)
操作元件单线圈
密封原理金属密封
先导内部
连接类型管式连接
控制压力最小1 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-23 °C
最高环境温度46 °C, -23 °C
介质压缩空气