AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061

零件号:

AVENTICS-L11BA452OG00061

查看数据表
L11-BA-4-52-O-G-000-61

Specifications

Activation电子
额定流量Qn985 l/min
压缩空气 接口 出口G 1/8
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气连接 排气G 1/8
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, B型 ( 11mm )
电气连接 极数3-針
阀门结构形式滑阀 (Spool & Sleeve)
操作元件单线圈
密封原理金属密封
先导内部
连接类型管式连接
控制压力最小1 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-23 °C
最高环境温度-23 °C, 46 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³