AVENTICS™ XVES 系列总线设备耦合器 IO-Link P570ABLM5010A00

零件号:

AVENTICS-P570ABLM5010A00

查看数据表

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议IO-Link AB型
E/A 可用具有 I/O 功能
接口 I/O48 个输出端
电源插头 IN, 类型多芯插头
电源插头 IN, 螺纹尺寸M12x1
电源插头 IN, 极数4-針
电源插头 IN, 编码A-编码
合格证书CE认证, RoHS
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大48
最大阀位数量42
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10 % / +10 %
电子装置的电流消耗0.02 A
针对阀门的总电流3 A
防护等级IP65
逻辑/致动器电压电位隔离
故障传送符合标准EN 61000-6-4
抗干扰性符合标准EN 61000-6-2
重量0.06 kg
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
密封件材料氢化-丙烯腈-树胶 (HNBR)
材料螺钉镀锌钢